QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO - Tápellátás
2904626

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység választható kimeneti karakterisztikával, SFB technológiával (Selective Fuse Breaking), NFC-interfésszel és védőlakkozással, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 48 V DC / 10 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az SFB Technology szelektíven oldja ki a standard kismegszakítókat
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Teljesítménytartalék az egyszerű berendezésbővítéshez és nagy terhelések indításához
Nagy hatásfok és hosszú élettartam, valamint maximális zavartűrés az integrált gázkisülésű levezető révén
A védőlakkozás védelmet nyújt a por, a korrozív gázok és a levegő páratartalma ellen