QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Tápegység, védőfestéssel
2320924

Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állásáért
Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 1,5-szereséig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB (Selective Fuse Breaking) dinamikus teljesítménytartalék technológiával maximum 6-szoros névleges árammal 12 ms időtartamra.
Megelőző működésfelügyelet
Optimális védelem a bemerítő festés révén a 100 %-os légnedvesség esetére

Gyakran ismételt kérdések


A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?

Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, tekintse meg az SFB tervezési mátrixot, amely a letöltési területen az Egyéb menüpontban található.


Használható-e a tápegység káros gázoknak kitett környezetben is?

Minden QUINT tápegységünket az ISA G3 Harsh Group A szabvány szerint teszteltük, és megfelelnek a szabvány követelményeinek.


Miért melegebb a tápegység háza, mint más gyártóké?

Ennek oka a hőelvezetési koncepciónk; az összes tápegység az oldalfalakon vagy a hátsó falon helyezkedik el. Ennek előnye, hogy a belső hőmérséklet hűvösebb marad, ami növeli a tápegység élettartamát.


A DC-OK relé működtethető a tápegység kimeneti feszültségével?

A DC OK relé a tápegység kimeneti feszültségére csatlakoztatható, de csak max. 1 A terheléssel terhelhető. Javasoljuk, hogy erre a célra használjon védelmi kapcsolást.


A tápellátó hálózat kimenetére átterjednek-e a tápellátó hálózatból származó zavarok?

Nem, mivel a QUINT tápegységet többlépcsős átalakító koncepcióval tervezték, a zavarok nem terjednek át. A zavarok már a bemeneti áramkörben megszűnnek, és nem érik el a tápegység 24 V-os kimenetét.