A QUINT ORING modulok ACB Technology (Auto Current Balancing) automatikus áramkiegyenlítő technológiája a terhelésük kiegyenlítésével megkétszerezi a két redundáns üzemű tápegység élettartamát. A terhelőáram automatikusan teljesen szimmetrikusan oszlik el.
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
-
Redundanciamodul, védőfestéssel
2320186
Aktív QUINT redundanciamodul kalapsínre való szereléshez ACB (Auto Current Balancing) technológiával és felügyeleti funkciókkal, bemenet: 24 V DC/2 x 20 A, kimenet: 24 V DC / 1 x 40 A, szerelt UTA 107/30 univerzális kalapsín-adapterrel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0044NK
Engedély azonosítója: TA25015M| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
Engedély azonosítója: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
Engedély azonosítója: IECEx DEK 20.0082XCCC
Engedély azonosítója: 2024322303005876cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827INMETRO
Engedély azonosítója: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ21.1003XEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102095Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Jelzi, ha a kimeneti oldalon kábelszakadás van, vagy ha egy kábel nincs csatlakoztatva?
Nem. Ennek jelzésére a QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 ajánljuk helyettesítő termékként.
Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan el... Bővebben
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan ellátható a redundáns tápegységen keresztül. A hibát a "Piros OK" relé (13/14) és a LED jelzi.
KevesebbMit jelent az "ACB"?
Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redund... Bővebben
Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redundáns megoldás élettartama így megduplázható az egyenletes kihasználtságnak és a tápegység egyedileg alacsonyabb terhelésének köszönhetően.
Kevesebb