SAC-5P-10,0-440/MINFS PWR - Táp-vezeték
1443747

Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, kódolás: A, kábelhossz: 10 m, 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszet, tápellátáshoz

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz