SAC-4P-M12MSS/3,0-PUR PE - Táp-vezeték
1036564

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: S, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m, váltakozó áramhoz, 12 A/690 V-ig

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték