SAC-4P- 2,5-31R/M12FSS PE SH - Táp-vezeték
1363731

Táp-vezeték, 4-pólusú, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: S, kábelhossz: 2,5 m, váltakozó áramhoz 12 A/630 V-ig, Vevői változat

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték