FLT-CP-3C-350
-
T1+T2 special típusú kombinált levezető
2859725
Dugaszolt villámáram- és túlfeszültség-levezető kombinációm Typ 1+2 / Class I+II / B+C levezető. AEC elven összehangolt levezető, 3 fázisú táphálózatokhoz párosítva, egy vezetékbe kombináltan kiépített PE és N vezetékkel (L1, L2, L3, PEN).
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN típus | T1 + T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 3 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 13 ... 2 |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 106,8 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Osztásegység | 6 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V - 0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | L-PEN |
| Hatóirány | 3L-N/PE |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-C) |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 350 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 125 A (< 55 °C) |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 300 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 25 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 12,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 160 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 25 kA |
| Utánfolyó-áram megszakító képesség, Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Védelmi szint Up | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-viselkedés UT-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 125 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 528 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-G) | 20 kA |
| Védelmi utak | L-L |
| L-G | |
| Névleges feszültség | 240/415 V AC |
| Energiaelosztó rendszer | Delta |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 2450 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 1340 V |
| Utánfolyó áram (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| SPD típus | 4CA |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 125 V AC |
| Üzemi áram AC | 1 A AC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2859725 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1211 |
| GTIN | 4017918956448 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 166,23 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 062,23 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
VAL-CP-350-ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2859602
-
FLT-CP-350-ST - 1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2881887
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51