VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2801043
Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültség-levezető, közös N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetékes rendszer: L1, PEN).
Termékrészletek
Terméktípus | Levezető kombináció |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | I / II |
T1 / T2 | |
EN típus | T1 / T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
UN névleges feszültség | 120 V AC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 77,5 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-N |
L-PEN | |
Hatóirány | L-N / L-PEN |
UN névleges feszültség | 120 V AC (TN-C, TN-S) |
120 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 175 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 800 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 140 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 12,5 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 50 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 6,25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 12,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 0,8 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 0,8 kV (In mellett) |
≤ 1,5 kV (30 kA-nél) | |
≤ 0,7 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,6 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,55 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT-nél | 208 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 160 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g |
Rezgés (üzemi) | 7,5g |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2801043 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL1151 |
GTIN | 4046356698160 |
Tömeg/db (csomagolással) | 168 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 168 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4-12 - Átkötőhíd 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800676
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51