Az 5 és 40 A közötti kimeneti áramú, 24 V DC feszültségű UPS modullal tápegységből, UPS modulból és energiatárolóból álló egyedi megoldásokat lehet összeállítani.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
-
Szünetmentes tápegység
2320225
Szünetmentes IQ-technológiás tápegység hordozósínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A, szerelt UTA 107/30-as univerzális hordozósín-adapterrel
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: EAC-ZulassungLR
Engedély azonosítója: LR22136091TABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528ABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDAEAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20DNV
Engedély azonosítója: TAA0000265Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2320225IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0049cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű kezelés az automatikus akkumulátor-felismerésnek, a szerszám nélküli, működés közbeni akkumulátorcserének és az IFS interfészen keresztüli kommunikációnak köszönhetően
Az energiatároló áthidalási idejét és megelőző felügyeletét optimálisan ki lehet használni
Az akkumulátor gyors feltöltése
Sokféle jelzés és paraméterezés
Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB (Selective Fuse Breaking) technológiával
Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 1,5-szereséig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően