Futtatói licenc Visu+-hoz networking funkcióval, az I/O-adatok és a változók 1024 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Megjelenítő szoftver
A vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel, amely a megjelenítő szoftveren alapul. Válassza Ön is Visu+ SCADA funkciókkal ellátott, sokoldalú megjelenítő szoftverünket. A szoftver minden alkalmazáshoz használható: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez alarm dispatcher funkcióval és 3 webklienssel; a scripting során az I/O-adatok és a változók 1024 bájtra korlátozódnak.
Futtatói licenc Visu+-hoz az I/O adatok és a változók 64 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futásidejű licenc a Visu+ szoftverhez 2 webklienssel, az I/O adatok és a változók 1024 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futtatói licenc Visu+-hoz 10 webklienssel és OPC-Server (DA és UA) funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során. További 16 illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.
Futásidejű licenc Visu+-hoz, az I/O adatok és változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 illesztőprogram csatlakoztatható.
Futásidejű licenc Visu+-hoz, az I/O adatok és változók 2048 bájtra való korlátozásával a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 illesztőprogram csatlakoztatható.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez alarm dispatcher funkcióval és 5 webklienssel, az I/O-adatoknak és a változóknak 4096 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Licenc a "WebIQ Runtime" 3 IO-val történő bővítésére. A szoftver és további információk a PLCnext áruházban találhatók a https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748 címen
Futtatói licenc Visu+-hoz 4 webklienssel, az I/O adatok és a változók 128 bájtra való korlátozásával a scripting során. Ezenfelül lehetőség van 2 illesztő szoftver közvetlen bekötésére is.