Futtatói licenc Visu+ szoftverhez 1 webklienssel, az I/O-adatok és változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Megjelenítő szoftver
A vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel, amely a megjelenítő szoftveren alapul. Válassza Ön is Visu+ SCADA funkciókkal ellátott, sokoldalú megjelenítő szoftverünket. A szoftver minden alkalmazáshoz használható: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig.
Futtatói licenc Visu+-hoz 1 webklienssel, az I/O-adatok és a változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során. Ezenfelül lehetőség van 2 illesztő szoftver közvetlen bekötésére is.
Fejlesztő licensz a Visu+ projektekhez.
Futtatási jogosultság Visu+-hoz 3 webklienssel, alarm dispatcher és alarm statistics funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során. Kiegészítésként 2 driver illeszthető be közvetlenül.
Visu+ futtatói licenc OPC-Server (DA & UA) funkcióval, az I/O adatok és a változók 4096 bájtra való korlátozásával a scripting során. További két illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.
VISU+ 2 frissítési verzió Visu+ 1.x-ről 2.x -re a fejlesztő licenchez és futtatói licencekhez.
Futtatói licenc Visu+-hoz 3 webklienssel és Alarm Dispatcher funkcióval, az I/O adatok és a változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futtatói licenc Visu+-hoz az I/O adatok és a változók 4096 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez riasztásstatisztika funkcióval az I/O-adatok és változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futtatói licenc Visu+-hoz redundancia, Networking és Alarm Statistics funkcióval, az I/O adatok és a változók 1024 bájtra való korlátozásával a scripting során.