Licenc a "WebIQ Runtime" 3 klienssel történő bővítésére. A szoftver és további információk a PLCnext áruházban találhatók a https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748 címen
Megjelenítő szoftver
A vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel, amely a megjelenítő szoftveren alapul. Válassza Ön is Visu+ SCADA funkciókkal ellátott, sokoldalú megjelenítő szoftverünket. A szoftver minden alkalmazáshoz használható: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez alarm statistics funkcióval, az I/O-adatok és változók 4096 bájtra való korlátozásával a scripting során. További 2 közvetlen illesztőszoftver csatlakoztatható.
A WebVisit 6 az összes beépített webszerverrel ellátott vezérlő webes megjelenítésének létrehozására szolgáló mérnöki tervező eszköz. A kezelőfelület funkcionális módon van kialakítva, már a Basic változat is sok grafikus alapelemet és funkciót kínál.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez alarm dispatcher funkcióval, az I/O-adatok és változók 256 bájtra való korlátozásával a scripting során.
Futásidejű licenc Visu+-hoz, az I/O adatok és a változók 256 bájtra való korlátozásával a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 illesztőprogram csatlakoztatható.
Futtatói licenc Visu+ szoftverhez 2 webklienssel, az I/O-adatok és változók 4096 bájtra való korlátozásával a scripting során. További két illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.
Futásidejű licenc Visu+-hoz 3 webklienssel, az I/O adatok és a változók 1024 bájtra való korlátozásával a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 meghajtó csatlakoztatható.
Futtatói licenc Visu+-hoz Alarm Statistics funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során.
Visu+ futtatói licenc OPC-szerverfunkciókkal (DA & UA), az I/O adatok és a változók 2048 bájtra korlátozásával a scripting során. További 2 illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.
Futásidejű licenc Visu+-hoz, az I/O adatok és változók 64 bájtra való korlátozásával a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 illesztőprogram csatlakoztatható.