VS-M12MSD/2,0-93X/M12MSDOD
-
Hálózati kábel
1454231
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP69K, a Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP69K, kábelhossz: 2 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Külső tartományok |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | D |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | PROFINET |
Ethernet | |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP69K |
Pólusszám | 4 (4) |
Kódolási mód | D (Adatok) |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Védettség | IP69K |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP69K |
Pólusszám | 4 (4) |
Kódolási mód | D (Adatok) |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Védettség | IP69K |
Vezetékhossz | 2 m |
PROFINET szabad térre [93X] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 81 g/m |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET szabad térre [93X] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelsebesség | 66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,25 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,80 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Optikai árnyékolás | 100 % |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 44 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
Árnyékoló csillapítás | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 105 °C |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Üzemeltetés) | -40 °C ... 85 °C (gyors hőmérséklet-változásoknál (az IEC 60512-11-4 szerint)) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1454231 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CJN |
Termékkulcs | AF1CJN |
GTIN | 4046356568845 |
Tömeg/db (csomagolással) | 189,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 189,7 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 17,366 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51