VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
Hálózati kábel
1454202
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP69K, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
| Alkalmazás | Külső tartományok |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | PROFINET |
| Ethernet | |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP69K |
| Pólusszám | 4 (4) |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuZn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| FPM | |
| Védettség | IP69K |
| 2. csatlakozás | |
| Kivitel | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 2 m |
| PROFINET szabad térre [93X] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 81 g/m |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET szabad térre [93X] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jelsebesség | 66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm |
| Vezeték külső átmérője | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,80 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 100 % |
| Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
| Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
| ≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 44 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
| Árnyékoló csillapítás | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 105 °C |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Üzemeltetés) | -40 °C ... 85 °C (gyors hőmérséklet-változásoknál (az IEC 60512-11-4 szerint)) |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1454202 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJN |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4046356568814 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 170,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 170 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 9,779 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51