SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD - Adatbusz-rendszerkábel
1410474

Adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, FRNC halogénmentes, fekete, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 2 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Fölöttébb robusztus: olajnak, UV-fénynek és ózonnak ellenálló, ellenáll a -40 °C és +105 °C közötti hőmérsékleteknek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben