NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4QC
-
Hálózati kábel
1407521
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP67, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Túlfeszültség kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
Anyag Tömítés | FKM |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, Push-Pull |
Pólusszám | 4 |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | PA-GF |
Szín (Ház) | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Vezetékhossz | 2 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
Cikkszám | 1407521 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CJN |
Termékkulcs | AF1CJN |
GTIN | 4046356778268 |
Tömeg/db (csomagolással) | 182,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 161,778 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) | |
SCIP | 5208b958-ebc8-4176-84b3-561a3ee749eb |
Kompatibilis termékek
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408609
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51