NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../...
-
Hálózati kábel
1408626
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 Push-Pull / IP67, kábelhossz: Szabad bevitel (0,2 ... 85,0 m)
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
Kivitel | M12 Dugasz, derékszögű, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Túlfeszültség kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
Anyag Tömítés | FKM |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45, egyenes |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PA |
Anyag Ház | PA |
Szín (Ház) | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
Vezetékhossz | Szabad bevitel (0,2 ... 85,0 m) |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 93B | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] |
PROFINET energiavezető lánc, CAT5 93C | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 200 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±30 °/m |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET, robot, CAT5 [93R] | |
Vezeték tömege | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, robot, CAT5 [93R] |
PROFINET, robot, CAT5 93R | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Jel futásidő | 4,8 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: 1000000 |
Hullámcsillapítás | 2,9 dB (1 MHz-en) |
5 dB (4 MHz-nél) | |
8,1 dB (10 MHz esetén) | |
10,4 dB (16 MHz-nél) | |
11,9 dB (20 MHz-nél) | |
15,5 dB (31,25 MHz-nél) | |
26,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
41 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] | |
Vezeték tömege | 70 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 937 | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelsebesség | 75 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetékekből |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 40 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
70 dB (4 MHz-nél) | |
65 dB (10 MHz esetén) | |
57 dB (31,5 MHz-nél) | |
52 dB (62,5 MHz-nél) | |
48 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (4 MHz-nél) |
30 dB (10 MHz esetén) | |
30 dB (31,5 MHz-nél) | |
30 dB (62,5 MHz-nél) | |
28 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 25 dB (4 MHz-nél) |
30 dB (10 MHz esetén) | |
30 dB (31,5 MHz-nél) | |
30 dB (62,5 MHz-nél) | |
28 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
4,4 dB (4 MHz-nél) | |
7,4 dB (10 MHz esetén) | |
14 dB (31,5 MHz-nél) | |
20 dB (62,5 MHz-nél) | |
26 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] | |
Vezeték tömege | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] |
PROFINET, hajlékony, CAT5 93M | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Üzemi kapacitás | 52 pF |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1408626 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CJN |
Termékkulcs | AF1CJN |
Katalógus oldalszáma | 397. (C-2-2019) oldal |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51