Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NBC-MS/ 1,0-94B/R4AC SCO - Hálózati kábel
1407414

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 1 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek