NBC-MRD-R4AC SCO-EC/.../...
-
Hálózati kábel
1408595
Hálózati kábel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | EtherCAT® |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Buszrendszer | EtherCAT® |
| Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 1 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON / IP67 |
| Pólusszám | 4 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 / IP20 |
| Pólusszám | 4 (8) |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
| EtherCAT® [93G] | |
| Vezeték tömege | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | EtherCAT® [93G] |
| EtherCAT® 93G | |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ (km-enként) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
| Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
| Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| EtherCAT® energiavezető lánc, CAT5 [93H] | |
| Vezeték tömege | 61 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | EtherCAT® energiavezető lánc, CAT5 [93H] |
| EtherCAT® energiavezető lánc, CAT5 93H | |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ (km-enként) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V (UL osztály) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 49 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 100 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±30 °/m |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Különleges tulajdonságai | Elektromos jellemzők az EN 50288-2-2 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (M12-csatlakozó) |
| IP67 (M12-csatlakozó) | |
| IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (M12-csatlakozó) |
| -25 °C ... 80 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) | |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1408595 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CJP |
| Termékkulcs | AF1CJP |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51