NBC-M 8MS/ 1,0-93B
-
Hálózati kábel
1407344
Hálózati kábel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1 m
Termékrészletek
Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Buszrendszer | Ethernet |
Jel típusa/kategória | Ethernet, 100 Mbit/s |
PROFINET, 100 Mbit/s | |
EtherCAT®, 100 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M8 / IP67 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A (Standard) |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
TPU GF (Érintkezőtartó) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
2. csatlakozás | |
Kivitel | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 1 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M8 | |
Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
Cikkszám | 1407344 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BJI |
Termékkulcs | AF1BJI |
GTIN | 4046356774628 |
Tömeg/db (csomagolással) | 83,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 82 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,769 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
NBC-M 8MS/.../... - Hálózati kábel 1408719
-
NBC-M 8FS/.../... - Hálózati kábel 1408716
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430857
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Adatvonali csatlakozók 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Adatvonali csatlakozók 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Adatvonali csatlakozók 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Adatvonali csatlakozók 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Vezeték-összekötő 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422665
-
TSD 02 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Szerszám 1208461
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51