Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/A-1L-Z SCO - Szenzor/aktor kábel
1434882

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték