Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-3P-A/.../... - Szenzor/aktor kábel
1400897

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal