EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: 3 m
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |