Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-2P-MS/0,3-PUR/ZC-1L-S SCO - Szenzor/aktor kábel
1453261

Szenzor/aktor kábel, 2-pólusú, PUR, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz Festo ZC, a 1 LED, Vezetékezés: Védelmi kapcsolás a tartóáram csökkentésével, kábelhossz: 0,3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Csatlakozó vezeték speciálisan a KMYZ9 kivitelű Festo szelepek számára