SAC-HZ-5P-M12MR/1,5-542/M12FRSH
-
Szenzor/aktor kábel
1409587
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, sárga, árnyékolt, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
Általános adatok | Ezek a konfekcionált kábelek az UL/cUL szerint az I. osztály, 2. divízió (CID2) robbanásveszélyes területein alkalmazhatók. |
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | US kábel robbanásveszélyes területekhez |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 1,5 m |
PVC sárga, 105 C° [542] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 57 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PVC sárga, 105 C° [542] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PP |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete, fehér, szürke |
Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Szigetelési ellenállás | ≥ (550 M Ohm/m 500 V esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 12 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 71 mm |
Tűzállóság | FT4 |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
Különleges tulajdonságai | PLTC és ITC UL szabványok |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Megfelelőség / engedélyek | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1409587 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1IGC |
Termékkulcs | AF1IGC |
GTIN | 4055626018430 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51