SAC-4P-M12MS/0,6-500/M12FR FB - Szenzor/aktor kábel
1420983

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,6 m, nemesacél recés csavarral

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.