SAC-3P-M 8MS-FR SCO/.../...
-
Szenzor/aktor kábel
1541924
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
0,2 Nm (M8-as csatlakozó) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 3 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Vezeték tömege | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
PUR halogénmentes fekete PUR | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 3,60 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 40 mm |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 18 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 36 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló | |
tengervíznek ellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR halogénmentes sárga [240] | |
Vezeték tömege | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes sárga [240] |
PUR halogénmentes sárga 240 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 40 mm |
Max. érellenállás | 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 44 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
az EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
az UL 758 szerint, 168 óra 60 °C esetén | |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tengervíznek ellenálló | |
kopásálló | |
tapadásszegény | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR halogénmentes narancssárga [180] | |
Vezeték tömege | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes narancssárga [180] |
PUR halogénmentes narancssárga 180 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | narancssárga RAL 2003 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
kb. 0,90 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 44 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tengervíznek ellenálló | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR halogénmentes szürke [280] | |
Vezeték tömege | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes szürke [280] |
PUR halogénmentes szürke 280 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 3,60 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 40 mm |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 18 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 36 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló | |
tengervíznek ellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PVC fekete [PVC] | |
Vezeték tömege | 29 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
PVC fekete PVC | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≥ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≤ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 13 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PVC szürke [500] | |
Vezeték tömege | 29 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC szürke [500] |
PVC szürke 500 | |
Vezető típusa | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≥ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≤ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 13 mm |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Nagy rugalmasságú PUR, szürke [800] | |
Megjegyzés | A nagyon tartós külső köpeny miatt ezt a vezetéket csak 5 cm-es szakaszokban lehet lecsupaszítani. |
Vezeték tömege | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | Nagy rugalmasságú PUR, szürke [800] |
Nagy rugalmasságú PUR, szürke 800 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,30 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | kb. 76 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 18 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 33 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 7,5 x D, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3,3 m/s, Gyorsulás: 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² | |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±360 °/m, Csavarási ciklus: 1000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
szilikonmentes | |
Különleges tulajdonságai | Hegesztési szikrának ellenálló kábelköpeny, újrahasznosítható, matt, kis adhéziójú, lángálló és önkioltó |
szilikon- és kadmiummentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
Cikkszám | 1541924 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BBA |
Termékkulcs | AF1BBA |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
TSD 02 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Szerszám 1208461
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51