SAC-3P-2,38-PUR/C-1L-Z 0,12 AE - Szenzor/aktor kábel
1057494

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 2,38 m, Érvéghüvelyek, PATG-k nélkül, szabad vezetékvég, hossz: 0,12 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték