SAC-17P-MS/1,0-35T/M23FS SHSCO - Szenzor/aktor kábel
1437410

Szenzor/aktor kábel, 17-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M23, kábelhossz: 1 m

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben