CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Engedély azonosítója: TAE00004G1IECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV13.0003UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 520 A | 25 - 300 |
ATEX
Engedély azonosítója: SEV13ATEX0132UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 520 A | 25 - 300 |