RBO 12-FE-HC - Csapos csatlakozókapocs
3247988

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 415 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: fekete/sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva