AGK PT 4X6/M12 - Leágazókapocs
1017454

Leágazókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 5, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, Csapos csatlakozó, 1. szint, szerelési mód: alapelemre, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A teljesen szigetelt és opcionálisan alkalmazható leágazó kapocs lehetővé teszik a feszültségleágazást
Nagy felületen feliratozható