RBO 12-3L-HC - Csapos csatlakozókapocs
3076060

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 415 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek