RBO 10-3L/FE-HC
-
Csapos csatlakozókapocs
3076138
Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 8, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/fekete-sárga
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, zsugorcsővel ellátott kábelsarukra érvényes. |
| Raszterméret | 41 mm |
| Csatlakozások száma | 8 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
| Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csavarmenet | M10 |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 309 A |
| Maximális terhelőáram | 309 A (150 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 6 mm² ... 150 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 10 ... 20 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet | 16 mm² ... 150 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 10 ... 20 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 6 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 10 ... 20 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 164 mm |
| Raszterméret | 41 mm |
| Szín | szürke/fekete-sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 150 mm² | 18 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 150 mm² / 15 kg |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| közvetlen felcsavarozás |
| Cikkszám | 3076138 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4412 |
| Termékkulcs | BE4412 |
| GTIN | 4046356653374 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 293,97 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 293,97 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
RBO 10-VS 3 - Összekötő sín 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Jelölőcímke 0801353
-
KLM 3-L - Kapocsléc jelölő-hordozó 0814788
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Figyelmeztető lap 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
PS-MT - Vizsgálódugasz 0311647
-
PS-IH WH - Szigetelő hüvely 0311566
-
PS-IH RD - Szigetelő hüvely 0311579
-
PS-IH BU - Szigetelő hüvely 0311582
-
PS-IH YE - Szigetelő hüvely 0311595
-
PS-IH GN - Szigetelő hüvely 0311605
-
PS-IH GY - Szigetelő hüvely 0311621
-
PS-IH BK - Szigetelő hüvely 0311634
-
PS-IH VT - Szigetelő hüvely 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51