cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | 10 - 300 | ||
Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 269 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 120 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, zsugorcsővel ellátott kábelsarukra érvényes. |
| A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, zsugorcsővel ellátott kábelsarukra érvényes. Szigeteletlen kábelsaru és zsugorcső használata esetén a végfelhasználónak biztosítania kell a minimális átütési távolságokat és kúszóutakat. | |
| A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, szakaszhosszabbítóval ellátott kábelsarukra érvényes. | |
| Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs |
| Termékcsalád | HV |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 120 mm² |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 269 A |
| Maximális terhelőáram | 269 A |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 120 mm² |
| Szabvány szerinti csatlakozás | NF F61-017 |
| Maximális összegáram | 101 A |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 120 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 6 mm² ... 120 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 8 ... 250 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| Szem hossza | 16 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 30,00 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet | 16 mm² ... 95 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 4 ... 250 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Szem hossza | 16 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 30,00 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 10,5 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Szem hossza | 16 mm |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 30,00 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | NF F00-363:1995-12-01 |
| Keresztmetszet | ... 120 mm² |
| további szöveg | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Csap átmérője | 10 mm |
| Csavarmenet | M10 |
| Meghúzási nyomaték | 30,00 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | NF F00-363 |
| Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| további szöveg | Engedélyezési lista kérhető |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szélesség | 32 mm |
| Magasság | 90,5 mm |
| Mélység | 74,6 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 75,3 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 82,8 mm |
| Szem hossza | 42 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 120 mm² | 14,4 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 120 mm² /14 kg |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 1055646 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4212 |
| Termékkulcs | BE4212 |
| GTIN | 4055626692982 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 268,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 267,8 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |