DNV
Engedély azonosítója: TAE000037BCSA
Engedély azonosítója: 158887| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| Kimenet | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Bemenet | 1000 V | 100 A | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Kimenet | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Bemenet | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| Kimenet | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Bemenet | 1000 V | 100 A | ||