HV M10/2 - Nagyáramú összekötő
3049563

Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 269 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 120 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Tartozékok széles választéka a biztonságos és egyszerű vezetékezéshez 120 mm²-ig
Az egy- és kétcsapos kapcsokhoz két különböző elválasztó lap használható
A potenciálelosztáshoz 2 és 3 pólusú összekötősínek alkalmazhatók
Maximum 4 darab, a DIN 46234, 46235 és 46237 szabvány szerinti kábelsaruval rendelkező vezeték biztos csatlakozását teszi lehetővé a legkisebb helyen
A hatlapú anyákat rugós alátét biztosítja kilazulás ellen
Az összekötősínek szereléséhez az elválasztó lapokban kialakított átvezetőablak egyszerűen kitörhető