FL SWITCH SFN 7GT/SX - Industrial Ethernet Switch
2891518

Ethernet switch, 7 RJ45 port, 10/100/1000 MBit/s az összes RJ45 porton, egy Multimode-SC-D-port, 1 GBit/s teljes duplex üzem, Autonegotiation (RJ45), Autocrossing funkció, jelzőérintkezővel és QoS-sel, kibővített hőmérséklet-tartomány

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jumbo keret támogatás (keretméret akár 9600 bájt/keretig)
Minden port 1000 MBit/s átviteli sebességet kínál
A switch ezen kívül kábelreteszelést és portblokkolást is nyújt
Reléérintkező feszültségállapotok riasztásfeldolgozásához
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé