FL SWITCH IRT IP TX/3POF - Industrial Ethernet Switch
2700697

Ethernet switch egy Push Pull 10/100 Mbit/s sebességű RJ45-ös porttal és három Push Pull 100 Mbit/s sebességű POF SC-RJ porttal PROFINET RT/IRT-hez, IP67-es védettséggel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SNMP
MRP (kliens és menedzser)
PN IO eszköz
Cut-Through Switching
IP67 védettség