VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Tápcsatlakozó
1608074
Tápcsatlakozó, védettség: IP65, pólusszám: 5, anyag: Cink-présöntvény, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 18- 13, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüst
Termékrészletek
| Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (2.00 verzió, Order No: 2.252) Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling című 11. fejezetének és az Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) című 13. fejezetének. |
| Terméktípus | Adatdugasz |
| Kialakítás | MSTB |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 5 |
| Profil | MSTB |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
| Méretezési feszültség (III/2) | 400 V |
| Méretezési feszültség (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Méretezési áram | 16 A (20 °C-nál) |
| 16 A | |
| UN névleges feszültség | 24 V |
| IN névleges áramerősség | 16 A |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Jel típusa/kategória | Univerzális |
| Szín | ezüst |
| Anyag | Fém |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Tömítés anyaga Kábeltömítés | TPE |
| Készülékház anyaga | Cink-présöntvény |
| Készülékház felületének anyaga | nikkelezett |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Arany a nikkelen |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Vezeték külső átmérője | 9 mm ... 13 mm |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 10 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≤ 100 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP65 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Cikkszám | 1608074 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 96,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
Kompatibilis termékek
-
-
AI 2,5 -10 BU - Érvéghüvely 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Szerszám 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Falra szerelő keret 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Falra szerelő keret 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Aljzatbetét 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Dugaszbetét 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Védősapka 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Táp-elosztó 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y-elosztó 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Táp-vezeték 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Tápcsatlakozó 1421785
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51