FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Menedzselhető switchek (IEC 61850 és IEEE 1613), 19" rackbe szerelhető. Portok: nyolc RJ45-ös (10/100 Mbit/s), 16 LC MM üvegszálas (100 Mbit/s) és négy gigabites kombinált port (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-ös csatlakozás; az 1000 Mbit/s optikai kábeles csatlakozáshoz 1000 Mbit/s-os SFP-modulra van szükség).
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 442 mm |
| Magasság | 44 mm |
| Mélység | 375 mm |
| Szerelési mód | 19”-os rackbe szerelhető, tartókkal |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Száloptikás csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | LC |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s (Teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Átviteli távolság | 8 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (Üvegszál, F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Hullámhossz | 1300/1310 nm |
| A csatornák száma | 16 (Multimódusú) |
| Ethernet (RJ45/FO kombináció) | |
| Csatlakozási mód | SFP/RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing (R45-ös interfész) |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) vagy SFP (1000 MBit/s) |
| A csatornák száma | 4 |
| Termékcsalád | Managed Switch 4000 |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 8,3 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
| Redundancia | ERR (Extended ring redundancy) |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
| Áramfelvétel | 553 mA (115 V AC az FL SWITCH 4800E-P5 felől) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápcsatlakozó | Az FL SWITCH 4800E-P...-től |
| Bekapcsolási terhelőáram | 19 A (48 V AC az FL SWITCH 4800E-P1 felől) |
| 18,7 A (115 V AC az FL SWITCH 4800E-P5 felől) | |
| Áramfelvétel | 553 mA (115 V AC az FL SWITCH 4800E-P5 felől) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
| Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Cikkszám | 2891073 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN125 |
| Termékkulcs | DNN125 |
| GTIN | 4046356764377 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4 706 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 630 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
FL PATCH GUARD - Port Guard biztonsági elem 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Kulcs 2891521
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51