FL SWITCH 4800E-P5
-
Tápmodul
2891076
Széles tartományú tápellátás FL SWITCH 48... menedzselhető switchek. Nagy bemeneti feszültségtartomány 90 V AC és 264 V AC között valamint 88 V DC és 300 V DC között.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613