Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Ethernet switch nyolc RJ45 porttal, megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. 10/100 Mbit/s-os (RJ45) átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkcióval.
Termékrészletek
| Szélesség | 54,4 mm |
| Magasság | 146,4 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch 1000 |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 86,6 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode, QoS és jelzőérintkező. Megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| MAC címtáblázat | 2k |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| További funkciók | Autonegotiation |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode, QoS és jelzőérintkező. Megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. |
| Helyi diagnosztika | US1, US2 Tápfeszültség LED zöld |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| 100 Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| Riasztás Áramkimaradás US1 vagy US2 / összeköttetés-kiesés esetén | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 10,56 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| 48 V DC | |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 57 V DC |
| Bekapcsolási terhelőáram | 9,84 A (0,2 ms) |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 440 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -45 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 82 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1500 m-ig) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-9 (zavarállóság pulzáló mágneses erőtérrel szemben) B kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) B kritérium | |
| Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode, QoS és jelzőérintkező. Megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Cikkszám | 2891065 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN115 |
| Termékkulcs | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 875 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 660 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard biztonsági elem 2832865
Az Ön előnyei
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 75 °C-ig
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Jelzőérintkező a feszültségellátás és a kapcsolatállapot diagnosztikájához
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Transzformátor állomásokon történő használatra.
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51