PTVME 6/S SET METERING
-
Starter Kit
1565263
Kezdőkészlet, részei: mérőváltó-bontókapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával, jelölőanyagok, áthidaló- és vizsgálótartozékok. Ezzel egy háromfázisú átalakító kapcsolás (áram és feszültség) kapocssorát egyedileg lehet felépíteni.
Termékrészletek
-
-
D-PTVME 6/S - Lezárófedél 1164789
-
SB-MER 2-8 - Kapcsolóhíd 3000587
-
FBS 1/3/5-8 - Dugaszolható áthidaló 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
S-ME 6 - Kapcsolástiltás 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UC-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824654
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 1565263 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2333 |
| Termékkulcs | BE2333 |
| GTIN | 4067923044913 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 316,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51