ILC 130 STARTERKIT
-
Starter Kit
2988515
ILC 130 induló csomag, tartalma: ILC 130 ETH, analóg Input Al modul, kapcsolópanel, tápegység, valamint tartozékok és felépített tesztalkalmazással rendelkező kábel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Program- / adatmemória: 192 kB / 192 kB
Tápfeszültség: 24 V DC
Remanens adatmemória: 8 kB
Feldolgozási idő 1000 utasításonként: 90 µs (bit adattípusok), 1,7 ms (vegyes adattípusok)
Integrált be-/kimenetek: 8 / 4