PC WORX EXPRESS - Programozó szoftver
2988670

PC Worx Express - az egyszerűen kezelhető tervezőszoftver. Támogatja a 100-as és 1000-es osztályú moduláris kisvezérlőket, valamint a PC WORX SRT szoftveres vezérlőt az IEC-61131 szabvány szerinti FBD, LD és ST és LD programozási nyelvekkel. Max. 128 kB be- és kimeneti adatot tartalmazó projektek hozhatók létre. A szoftver ingyenes és nem igényel licenckulcsot. Része az AUTOMATIONWORX Software Suite csomagnak, amely a „Letöltések” menüpont alatt tölthető le.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ingyenes programozási környezet a Phoenix Contact 100-as és 1000-es kategóriájú moduláris kisvezérlőihez
Ingyenes programozási környezet a Phoenix Contact PC WORX SRT vezérlőszoftveréhez.
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
Integrált terepi busz és hálózati konfigurálás
Költségmentes belépő a programozásba
Integrált diagnosztika és monitoring
Sokféle diagnosztikai lehetőség, például töréspontok, végrehajtás lépésenként, hibakeresés könyvtárakban, példányok hibakeresése
A program a vezérlés működése közben is módosítható
A drag and drop (húzás) általános támogatása
A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált Profibus, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálás és címzés révén