PTIO szenzor-/aktorkapcsok

Szenzor- és aktorkapcsok az áttekinthető jelvezetékezéshez

A PTIO szenzor/aktor kapcsok kompakt kialakításuk révén optimálisan alkalmazhatók a korszerű gépvezérlők vezetékezéséhez. A szenzor/aktor kapcsokkal a bipoláris iniciátorokat és aktorokat csupán 3,5 mm kapocsszélességgel lehet vezetékezni. A sorkapcsok ezen felül lehetővé teszik a 3 vagy 4 vezetős szenzorok és aktorok vezetékezését is.

Go to Product Detail Page for item 3246749
TBIO 2,5 I - Szenzor-/aktorkapocs
TBIO 2,5 I - Szenzor-/aktorkapocs
3246749

Szenzor-/aktorkapocs, felső emelet jelátvezetéshez áthidalható, az alsó szintek betéthidakkal potenciálelosztásra használhatók, névleges feszültség: 250 V, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sötétszürke

Előnyök

  • Sokféle termék a PE funkcióval vagy a világító kijelzővel ellátott változatok révén
  • Helytakarékos a bipoláris iniciátorokhoz és aktorokhoz igazított változatok révén
  • A jelcsatlakozások optimális áttekinthetősége a sokféle jelölési lehetőségnek köszönhetően
  • Moduláris bővíthetőség maximum 50 pólusig
  • A betápláló kapcsokkal azonos körvonal
Iniciátor kapcsok direkt rugós csatlakozással

Iniciátor kapcsok direkt rugós csatlakozással

EN 60947-5-2 szerinti színkódolás

A direkt rugós iniciátor kapcsok a standard változatban narancsszínű működtetőgombokkal vannak ellátva mindkét jelszinten. A jelszintek egyszerűbb megkülönböztetése érdekében fekete és fehér működtetőgombokkal is kaphatók. A fekete-fehér változattal a kapocs megfelel az EN 60947-5-2 előírásainak. A szabvány szerint a nyitó- és záróérintkezők megkülönböztetése érdekében ezt a színkódolást kell használni a szenzorkábelezésben.

Iniciátor-aktor kapcsok

Iniciátor-aktor kapcsok

Különbség a két-, három- és négyvezetékes szenzorok között

A Phoenix Contact iniciátor-aktor sorkapcsai lehetővé teszik a három- és négyvezetékes szenzorok kompakt csatlakoztatását. De mihez kellenek a három- vagy négyvezetékes szenzorok?
A szenzor-aktor kábelezésben különböző csatlakoztatási lehetőségek vannak. Attól függően, hogy a szenzor mit mér, egy bizonyos pontosságra van szükség. A legegyszerűbb és legpontatlanabb érzékelőtípus a kétvezetékes iniciátor. A kétvezetékes csatlakoztatás esetén a hozzávezetés ellenállása teljes egészében hatással van a mérési eredményre. Ez befolyásolja a szenzorok mérési eredményét. A háromvezetékes iniciátor kapcsok használata lehetővé teszi a háromvezetékes érzékelők bekötését. Ezek az iniciátorok egy további mérőkör használatával kompenzálják a hozzávezetések hőmérsékletfüggő hatását. Még pontosabb megoldást jelent a négyvezetékes szenzorok csatlakoztatása. Az így keletkező további két mérőkör nem csak a hőmérséklet hatását, hanem a hozzávezetések ellenállásának hatását is kompenzálja.

Bipoláris szenzorok

Bipoláris szenzorok

Bipoláris szenzorok

A monopoláris és a bipoláris iniciátorok közötti különbséget a jelvezetékek száma jelenti. A bipoláris szenzoroknak két jelvezetékük van, ezért két különböző kapcsolójelet fogadhatnak és továbbíthatnak. Az ilyen iniciátorra példa az ultrahang-érzékelő, amelyet távolságmérésre és tárgyak bemérésére használnak. Ekkor az egyik jelvezetéken az adott tárgy távolságát lehet kiértékelni, a másodikon pedig a méretét. Az ilyen típusú szenzorok vezetékezésének a legszűkebb helyen is alkalmazható megoldására nagyon hatékony eszköz a bipoláris szenzorokhoz való szenzor-aktor kapcsok használata. A bipoláris szenzorokhoz való szenzorkapcsok kapocsszélessége 3,5 mm, és két jelvezeték-bemenetük, illetve -kimenetük van.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

A sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Szeretne nyomtatott információkat kapni szenzor/aktor kapcsainkról? A következőkben talál egy termékbrosúrát a sorkapcsokra vonatkozóan, valamint egy másik brosúrát a sorkapcsok minőség-ellenőrzési vizsgálatairól.