Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VIOK 1,5-2D - Iniciátor-/aktorkapcsok
2718196

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ez a kapocs 2 átvezető- és 2 gyűjtősín szinttel rendelkezik
A kapocs a programozható ill. önfelügyelő iniciátorokhoz használható, amelyek kiegészítésképpen a második átvezetőszinten keresztül vezérelhetők