DIKD 1,5-LA 24RD/U-O - Iniciátor-/aktorkapcsok
2716279

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jelzéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendelkezésre piros és zöld színben