Átalakító-sorkapcsok különböző csatlakozástechnikákkal

Átalakító sorkapcsok a mérőkapcsolások kényelmes kialakításához

A mérőváltó-bontókapcsokkal nagyon kényelmesen kialakítható az áramváltók szekunder köreiben szükséges összes vizsgálókapcsolás. A mérőváltó-bontókapcsok hat univerzális áthidalóárokkal a lehető legtöbb funkciót és rugalmasságot kínálják a potenciálelosztásban. A beépített, előbb érintkező rövidzár-érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatoknak köszönhetően a csatlakoztatott áramváltó védelme megbízhatóan megvalósítható.

Go to Product Detail Page for item 3004168
UK 5-HESI-T OG - Vizsgáló bontókapocs
UK 5-HESI-T OG - Vizsgáló bontókapocs
3004168

Vizsgáló bontókapocs, Emelőkar feliratozáshoz kérjük 8,2 mm-es osztású jelölőanyag használatát., névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 6,3 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: narancssárga

Go to Product Detail Page for item 3209535
PTU 6-T - Vizsgáló bontókapocs
PTU 6-T - Vizsgáló bontókapocs
3209535

Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3000558
RTO 4-T-TC - Vizsgáló bontókapocs
RTO 4-T-TC - Vizsgáló bontókapocs
3000558

Vizsgáló bontókapocs, Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!, átlátszó burkolatokkal, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Előnyök

  • Sok funkció – max. hat univerzális áthidalóárok potenciálelosztáshoz, illetve vizsgálati célokra
  • Moduláris felépítés az áram- és mérőváltók áramköreinek dugaszolható mérőváltókapcsokkal való kialakításához
  • A csatlakoztatott áram- és mérőváltók biztonságos védelme a beépített, előre siető rövidzár-érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatoknak köszönhetően
  • Egyszerű és funkcionális felépítés az azonos körvonalú átvezető és védővezető kapcsok révén
  • A hosszanti szakaszoló biztonságos érintkezése és reteszelése mindegyik kapcsolási állapotban
  • A kapcsolási állapotok egyértelmű jelzése

Mérőváltó-bontókapcsok

Mérőváltó-bontókapcsok

Mérőváltó-bontókapcsok

Mérőváltókapcsok és mérőváltó-bontókapcsok

Az áramváltó-kapcsokkal Ön szabadon megválaszthatja a csatlakozástechnikát. Az áramváltó-kapcsok kialakítását a szabadalmaztatott háromszoros áthidalóárokra építettük fel. Ez garantálja a kapcsok kis méreteit és rugalmasságát. A sorkapcsok integrált hosszanti szakaszolójának köszönhetően a kapcsolási állapotokat biztonságosan, egy csavarhúzóval, a narancsszínű bontókaroknál lehet átkapcsolni. Annak érdekében, hogy ezt a kapcsolási állapotot ne lehessen véletlenül megváltoztatni, a véghelyzetekben reteszelések vannak, illetve opcionálisan kapcsolástiltások kaphatók. A bontókapcsokon kívül azonos alakú átvezető és PE kapcsok teszik teljessé a termékválasztékot.

PTME mérőváltó-bontókapcsok

PTME mérőváltó-bontókapcsok

ME sorozatú mérőváltókapcsok

A dugaszolható kapcsolóhidakkal és egy szokásos csavarhúzóval biztonságosan és kényelmesen lehet rövidre zárni az ME sorozatú mérőváltókat. A kapcsolóhidakat a bontóhely mindkét oldalán el lehet helyezni és reteszelni lehet az áthidalóárokban. A rövidzárhíddal ellátott változat mellett dugaszolható rövidzárdugaszos mérőváltókapcsok is használhatók. A dugasz kihúzásakor egy integrált kapcsolófém előre siető rövidzárt hoz létre. Ez automatikusan megvédi a csatlakoztatott mérőváltókat a károsodás ellen.

Áramváltók

Áramváltók

Áram- és egyéb mérőváltók

Az áramváltók olyan mérőváltók, amelyek egy bejövő elektromos mennyiséget, például áramot vagy feszültséget alakítanak át arányos, eltérő nagyságú kimeneti mennyiséggé. A cél az áram által okozott nagy feszültségek és a nagy áramerősségek lecsökkentése, mivel ezek az áramok gyakran sokszorosan túl nagyok a szokásos mérőeszközök számára. Ahhoz, hogy ezek a mennyiségek mérhetővé váljanak, arányosan le kell csökkenteni őket, amihez mérőváltókra van szükség. Az ilyen átalakítók és így a mérőváltókapcsok használatának tipikus szektora az energiaágazat. A Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsai lehetővé teszik Önnek a mérőváltói szakszerű és szabványos kialakítását. A hosszanti szakaszolók és kapcsolóhidak formájában rendelkezésre álló gyors kapcsolási lehetőségekkel a különböző mérések jelentős ráfordítás nélkül elvégezhetők.

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Letöltések

Brosúrák a mérőváltókapcsokról
Szeretne információs anyagokat kapni mérőváltókapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról és dugaszolható vizsgálórendszerekről szóló termékbrosúráinkat. Ezenkívül talál egy brosúrát a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól is.